ZHCU924 July 2022
为了防止 MIL-STD-1275E 中定义的电压浪涌事件,使用了两级钳位解决方案来处理大量能量,同时有助于减小整体解决方案尺寸,并允许在整个浪涌事件期间提供电力。
使用两级钳位拓扑的优势在于,它可以减小 MOSFET 上的热应力和电应力。例如,在参考设计中,第一级将电压从 100V 钳制至 50V,第二级电压从 50V 钳制至 33V。这意味着 Q1 必须能够在浪涌事件期间以 50V 的漏源电压处理最大 4.28A 的电流。
要确定 MOSFET,必须计算 MOSFET 的安全工作应力。可以下载一个 MIL-STD-1275E SOA 计算器,以帮助确定 MOSFET 是否能够处理浪涌事件。第一步是将浪涌包络近似为矩形脉冲。为此,请找到曲线下方的总面积(相当于能量),然后将其转换为矩形脉冲以便于计算。
计算 MOSFET 在 25°C 下可承受 218 ms 的功率值。以下公式用于确定 MOSFET 的安全工作区 (SOA)。
要求解 m 和 a,从 MOSFET 数据表中的 SOA 图查找信息。从 SOA 图中可以看出,重要的信息是时间和 50V 时的电流能力。本设计中使用了 IXTT88N30P,以它为例,SOA(t1) = 23A,持续时间为 t1 = 0.01s,而 SOA(t2) = 13A,持续时间为 t2 = 1s。插入 IXTT88N30P 的数字可得出 SOA 为 15.7A,这意味着 IXTT88N30P 可以持续 252ms 处理 439.6W 的功率。这表明这对于 25°C 时的 120W 系统来说绰绰有余。
SOA 计算的第二部分是计算热降额。为了确定热降额,使用了以下公式:
TA 是系统的环境温度。例如,计算 IXTT88N30P 在 TA = 100°C 时的 SOA,可得出调整后的 SOA 为 6.15A。这意味着 MOSFET 可以在 100°C 时持续 252ms 处理 172.2W 的功率。