ZHCU924 July 2022
MIL-STD-1275E 标准提供了适用于军用车辆用电设备 28V 直流输入电源的全新特性。该标准描述了在军用车辆运行期间发生的三个主要事件,必须保护连接至 28V 主电源的任何设备免受这三个事件的影响。这些事件包括反极性、电压尖峰和电压浪涌。要安全度过这些事件,请勿在反极性事件期间运行保护电路,并且在尖峰和浪涌事件期间,保护电路的输出应为标称值 28V,最大值 34V。此参考设计采用可处理最大 120W 输出的两级钳位电路。通过实施两级钳位电路,该设计有助于降低 BOM 的总体成本并尽可能减小整体尺寸。