ZHCU900B
April 2019 – December 2020
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
电气规格
3
说明
4
原理图
5
通用配置和说明
5.1
物理访问
6
TPS23758EVM-080 性能数据
6.1
启动至 PSE 和 DCDC 启动
6.2
瞬态响应
6.3
效率
6.4
负载调节
6.5
从 VOUT 短路中恢复
6.6
压摆率调节
7
EVM 装配图和布局指南
7.1
PCB 制图
7.2
布局指南
7.3
EMI 遏制
8
物料清单
9
修订历史记录
1.1
特性
IEEE802.3at 1 类兼容型 PoE PD
0 级 5V、2.3A 初级侧调节 CCM,反激式
高级启动
可编程压摆率和频率抖动,可降低 EMI
初级侧适配器优先级控制