ZHCU900B April   2019  – December 2020

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  3. 2电气规格
  4. 3说明
  5. 4原理图
  6. 5通用配置和说明
    1. 5.1 物理访问
  7. 6TPS23758EVM-080 性能数据
    1. 6.1 启动至 PSE 和 DCDC 启动
    2. 6.2 瞬态响应
    3. 6.3 效率
    4. 6.4 负载调节
    5. 6.5 从 VOUT 短路中恢复
    6. 6.6 压摆率调节
  8. 7EVM 装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 制图
    2. 7.2 布局指南
    3. 7.3 EMI 遏制
  9. 8物料清单
  10. 9修订历史记录

布局指南

PoE 前端的布局应遵循电源和 EMI 或 ESD 最佳实践指导原则。基本的建议包括:

  • 从 IC 忽略 TPS23758 的引脚 22,从而确保引脚 24 (DRAIN) 上没有高电压。因此,在规划 TPS23758 布局时,应去掉引脚 22 位置。
  • 建议至少在通过顶层平面(推荐 2oz 铜板)到底部 VSS 平面(推荐 2oz 铜板)连接外露散热焊盘的 (VSS) 上留 8 个过孔,以帮助散热。
  • TPS23758 的引脚 24 应靠近电源变压器放置,而电流感测电阻器应靠近 TPS23758 的引脚 1 放置,从而最大限度地缩短初级环路。
  • 零件的放置必须以点对点的方式由功率流驱动;RJ-45、以太网变压器、二极管电桥、TVS 和 0.1μF 电容器以及 TPS23758 转换器输入大容量电容器。
  • 所有引线都应尽可能地短,并具有宽电源迹线以及成对的信号与回路。
  • 功率流中的部件间不允许存在任何信号交叉。
  • 48V 输入电压轨之间的间隔以及输入端与隔离转换器输出端之间的间隔必须符合 IEC60950 等安全标准。
  • SMT 功耗器件上应使用大型铜填充物和迹线,而电源路径中应使用较宽的迹线或覆铜填充物。

直流/直流转换器布局应参考以下基本规则:

  • 在通过多层平面连接到 VDD 的电源变压器附近至少留 4 个过孔 (VDD),这样有助于电源变压器散热。
  • 在通过多层平面连接到次级接地的电源变压器附近至少留 6 个过孔(次级接地),这样有助于电源变压器散热。
  • 将信号配对以减少辐射和噪音,特别是通过功率半导体和磁性材料传递大电流脉冲的路径。
  • 尽量缩短大电流功率半导体和磁性元件的迹线长度。
  • 谨慎使用开关电流的接地层。
  • 让大电流和高电压开关远离低电平感测电路(包括电源以外的电路)。
  • 在转换器的高压部分保持适当的间距。