ZHCU900B April 2019 – December 2020 TPS23758
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源接口 | |||||
| 输入电压 | 施加于连接器 J1 的电源引脚 | 37 | 57 | V | |
| 施加于连接器 J4 的电源引脚 | 48 | V | |||
| 输入 UVLO,POE 输入 J1 | 输入电压上升 | 36 | V | ||
| 输入电压下降 | 30 | ||||
| 检测电压 | 器件端子上 | 2.7 | 10.1 | V | |
| 分级电压 | 器件端子上 | 14.5 | 20.5 | V | |
| 分级电流 | 0 级 | 0 | 4 | mA | |
| 浪涌电流限值 | 140 | mA | |||
| 工作电流限值 | 550 | mA | |||
| 直流/直流转换器 | |||||
| 输出电压 | VIN = 48V,ILOAD ≤ ILOAD(最大值) | 5 | V | ||
| 输出电流 | 37 V ≤ VIN ≤ 57 V | 2.3 | A | ||
| 输出纹波电压峰-峰值 | VIN = 48V,ILOAD = 1A | 34 | mV | ||
| 端到端效率 | VIN = 48V,ILOAD = 230mA | 61 | % | ||
| VIN = 48V,ILOAD = 1.15A | 85 | ||||
| VIN = 48V,ILOAD = 2.3A | 87 | ||||
| 开关频率 | 250 | kHz | |||