ZHCU900B April 2019 – December 2020
TPS23758EVM-080 能够对 TPS23758 器件进行全面评估。请参阅图 4-1 所示的原理图。以太网电源通过 J1 提供并连接至电桥整流器(D1、D2)。T1 是传输电力和数据时所需的以太网供电 (PoE) 变压器。Bob Smith 终端有助于平衡以太网电缆阻抗,并对 ESD 和 EMI 或 EMC 性能至关重要。二极管桥的输出端为 TPS23758 器件提供 EMI 或 EMC 滤波器和瞬态保护。
当 J1 处的电源不存在时,也可以使用直流电源通过 J4 提供输入电源。
图 4-1 显示了 TPS23758 (U1) PD 和直流/直流转换器电路。R17 提供了检测特征。PD 控制器的开关侧位于 U1 的右侧。TPS23758 RTN 引脚用于开启大容量电容器 C18 的浪涌限制和充电功能。
直流/直流转换器是一个高效二极管整流初级侧调整反激式转换器。
输出电压反馈由偏置绕组上的 R19 和 R24 提供。R16 提供了一种错误注入方式来测量转换器的频率响应。