ZHCU899A
november 2020 – august 2023
1
TPS23731EVM-095 评估模块
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
电气规格
3
说明
4
通用配置和说明
4.1
物理访问
5
TPS23731EVM-095 性能数据
5.1
启动响应
5.2
瞬态响应
5.3
效率
5.4
负载调节
5.5
输出短路和恢复期间的断续性能
5.6
波特图
6
EVM 装配图和布局指南
6.1
PCB 制图
6.2
布局指南
6.3
EMI 遏制
7
原理图
8
物料清单
9
修订历史记录
5.2
瞬态响应
图 5-2
显示了 TPS23731EVM-095 的瞬态响应。
图 5-2
48V 输入时 500mA 至 5A 的瞬态响应