ZHCU899A november   2020  – august 2023

 

  1.   1
  2.   TPS23731EVM-095 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2电气规格
  6. 3说明
  7. 4通用配置和说明
    1. 4.1 物理访问
  8. 5TPS23731EVM-095 性能数据
    1. 5.1 启动响应
    2. 5.2 瞬态响应
    3. 5.3 效率
    4. 5.4 负载调节
    5. 5.5 输出短路和恢复期间的断续性能
    6. 5.6 波特图
  9. 6EVM 装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 制图
    2. 6.2 布局指南
    3. 6.3 EMI 遏制
  10. 7原理图
  11. 8物料清单
  12. 9修订历史记录

电气规格

表 2-1 TPS23731EVM-095 25°C 时的电气和性能规格
设计示例规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
电源接口
输入电压范围施加到 PoE 输入端374857V
施加到适配器输入端48
检测电压器件端子上2.710.1
分级电压器件端子上14.520.5
分类4
浪涌电流限值140mA
工作电流限值0.925A
直流/直流转换器
输出电压VIN = 48V,iload ≤ iload(最大值)5V
输出电流37 V ≤ VIN ≤ 57 V5A
输出纹波电压峰-峰值VIN = 48V,iload = 1A30mV
端到端效率VIN = 48V,iload = 500mA58%
VIN = 48V,iload = 2.5A86
VIN = 48V,iload = 5A89
开关频率250kHz