ZHCU899A november   2020  – august 2023

 

  1.   1
  2.   TPS23731EVM-095 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2电气规格
  6. 3说明
  7. 4通用配置和说明
    1. 4.1 物理访问
  8. 5TPS23731EVM-095 性能数据
    1. 5.1 启动响应
    2. 5.2 瞬态响应
    3. 5.3 效率
    4. 5.4 负载调节
    5. 5.5 输出短路和恢复期间的断续性能
    6. 5.6 波特图
  9. 6EVM 装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 制图
    2. 6.2 布局指南
    3. 6.3 EMI 遏制
  10. 7原理图
  11. 8物料清单
  12. 9修订历史记录

说明

TPS23731VM-095 能够对 TPS23731 器件进行全面评估。请参阅图 7-1 和图 7-2 所示的原理图。以太网电源通过 J1 提供并连接至桥式整流器。T1 是传输电力和数据时所需的以太网供电 (PoE) 变压器。Bob Smith 终端有助于平衡以太网电缆阻抗,对于 ESD 和 EMI 或 EMC 性能至关重要。桥式整流器的输出端为 TPS23731 器件提供 EMI 或 EMC 滤波器和瞬态保护。

当 J1 处的电源不存在时,也可以使用直流电源通过 J3 提供输入电源。

图 1 显示了 TPS23731 (U1) PD 和直流/直流转换器电路。R28 提供了检测特征。PD 控制器的开关侧位于 U1 的右侧。TPS23731 RTN 引脚用于开启大容量电容器 C12 的浪涌限制和充电功能。

直流/直流转换器是高效的初级侧稳压反激式转换器。

R34 提供了一种错误注入方式来测量转换器的频率响应。