ZHCU899A november   2020  – august 2023

 

  1.   1
  2.   TPS23731EVM-095 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2电气规格
  6. 3说明
  7. 4通用配置和说明
    1. 4.1 物理访问
  8. 5TPS23731EVM-095 性能数据
    1. 5.1 启动响应
    2. 5.2 瞬态响应
    3. 5.3 效率
    4. 5.4 负载调节
    5. 5.5 输出短路和恢复期间的断续性能
    6. 5.6 波特图
  9. 6EVM 装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 制图
    2. 6.2 布局指南
    3. 6.3 EMI 遏制
  10. 7原理图
  11. 8物料清单
  12. 9修订历史记录

摘要

本用户指南介绍了 TPS23731 评估模块 (EVM)。TPS23731 评估模块 (TPS23731EVM-095) 包含 TPS23731 的评估和基准电路,后者是一款适用于 4 级 (25.5W) PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 4 级 PoE PD、EA 第 2 代就绪型控制器。TPS23731EVM-095 适用于具有高效率的 5V 初级侧稳压同步反激式 25W 解决方案。