ZHCU896
May 2021
BQ25720
,
BQ25723
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
一般说明
2
测试总结
2.1
定义
2.2
设备
2.3
设备设置
2.4
过程
2.4.1
充电功能
2.4.2
OTG 功能
3
物料清单、电路板布局和原理图
3.1
物料清单
3.2
电路板组装布局
3.3
原理图
2.3
设备设置
根据以下指南来设置设备:
将电源 1 设置为 10V 直流、5A 电流限制,然后关闭电源。
将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
将负载 1 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J6(VSYS 和 PGND)。
在 J6(VSYS 和 PGND)上连接一个电压表。
在恒流模式下设置 1A。关闭负载 1。
将负载 2 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J5(VBAT 和 PGND)。
在 J5(VBAT 和 PGND)上连接一个电压表。
将 KEPCO 负载输出设置为 7V。关闭负载 2。
注:
测试时如不使用真实电池,则要在 BAT 引脚上添加一个 47µF 电容器。
将 J3 连接到 EV2400。将 J3 连接到 EV2400 上的 SMBus 端口 1 (BQ25720) 或 I
2
C 端口 2 (BQ25723)。
图 2-1
显示了相关连接。
该图片显示了 SMBus 版 EVM 连接。如果使用 BQ25723EVM,则将连接器移至 I
2
C 端口。
图 2-1
EV2400 连接
按
表 1-2
所述安装跳线。
完成这些步骤之后,BMS035 的测试设置如
图 2-2
所示。
图 2-2
用于 BMS035 (BQ2572x EVM) 的原始测试设置
打开计算机和 1 号电源。打开 bqStudio 软件。
选择
Charger
并点击
Next
按钮。
对于 SMBus BQ25720,请在
Select a Target
页面中选择“Charger_1_00_BQ25720.bqz”。对于 I
2
C BQ25723,请在
Select a Target
页面中选择“Charger_1_00_BQ25723.bqz”。
选择目标器件后,点击
Read Register
按钮,此时会显示
图 2-3
中的界面。
图 2-3
BQ2572x 评估软件的主窗口。