ZHCU896 May   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 一般说明
  3. 2测试总结
    1. 2.1 定义
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设备设置
    4. 2.4 过程
      1. 2.4.1 充电功能
      2. 2.4.2 OTG 功能
  4. 3物料清单、电路板布局和原理图
    1. 3.1 物料清单
    2. 3.2 电路板组装布局
    3. 3.3 原理图

EVM 特性

该 EVM 支持以下特性:

  • 用于 BQ2572x 器件的评估模块
  • 支持 3.5V 至 26V 输入源
    • 工作输入范围为 3.5V 至 26V、0A 至 6A,支持 1–4 节电池配置
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C®) 和 USB_PD
    • 支持具有 3V 至 26V 可调输出的 USB OTG
    • 支持 USB_PD 的快速角色交换 (FRS) 功能
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 适用于低厚度电感器的 800kHz 或 1.2MHz 开关频率
  • SMBus (BQ25720) 或 I2C (BQ25723) 端口,可实现出色的系统性能和状态报告
  • 用于 CPU 节流的功率和电流监控器
  • 安全
    • 热关断
    • 输入和系统过压保护
    • MOSFET 过流保护
  • 针对 Intel® 平台支持 Vmin 主动保护 (VAP) 模式
  • 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
  • 通过输入电压稳压实现的最大功率跟踪功能
  • 可用于测试目的的关键信号测试点。探针组装简便。
  • 可采用跳线。易于更换连接。