ZHCU896 May   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 一般说明
  3. 2测试总结
    1. 2.1 定义
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设备设置
    4. 2.4 过程
      1. 2.4.1 充电功能
      2. 2.4.2 OTG 功能
  4. 3物料清单、电路板布局和原理图
    1. 3.1 物料清单
    2. 3.2 电路板组装布局
    3. 3.3 原理图

定义

该过程详细说明了如何配置 BMS035 评估板。对于测试过程,请遵循以下命名约定。详细信息,请参阅 BMS035 原理图。

VXXX: 外部电压名称(VADP、VBT、VSBT)
LOADW: 外部负载名称(LOADR、LOADI)
V(TPyyy): 内部测试点 TPyyy 处的电压。例如,V(TP12) 表示 TP12 处的电压。
V(Jxx): 插孔端子 Jxx 处的电压。
V(TP(XXX)): 测试点“XXX”处的电压。例如,V(ACDET) 表示标记为“ACDET”的测试点处的电压。
V(XXX, YYY): XXX 和 YYY 两点之间的电压。
I(JXX(YYY)): 从插孔 XX 的 YYY 端子流出的电流。
Jxx(BBB): 插孔 xx 的端子或引脚 BBB
Jxx 开启: 内部跳线 Jxx 端子短接
Jxx 关闭: 内部跳线 Jxx 端子打开
Jxx (-YY-) 开启: 邻近内部跳线 Jxx、标记为“YY”的端子短接
测量:→ A,B 检查指定的参数 A、B。如果测量值不在指定范围内,则被测部件发生故障。
观察 → A,B 观察是否出现 A、B。如果它们未出现,则被测部件发生故障。

装配图提供了跳线、测试点和各个元件的位置。