ZHCU896 May 2021
BQ2572x 评估模块是完整的充电器模块,用于评估使用 BQ2572x 器件的 SMBus 或 I2C 控制型降压/升压充电器。
BQ2572x EVM 不包含 EV2400 接口板。若要评估 BQ2572x EVM,请单独订购 EV2400 接口板。
BQ2572x 是同步 NVDC-1 电池降压/升压充电控制器,可以为空间受限的多化学物电池充电应用提供元件数很少的高效解决方案。
NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也能保持运行。当负载功率超过输入源额定值时,电池补电模式可防止输入源过载。
BQ2572x 通过各种输入源(包括 5V USB 适配器到高电压 USB PD 源和传统适配器)为电池充电。
在上电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。在充电周期内,充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。
BQ2572x 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。
有关寄存器功能的更多详细信息,请参阅 BQ25720 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 SMBus 1 至 4 节窄 VDC 降压/升压电池充电控制器 和 BQ25723 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 I2C 1 至 4 节窄 VDC 降压/升压电池充电控制器 数据表。
表 1-1 列出了 I/O 说明。
| 插孔 | 说明 |
|---|---|
| J1–VIN | 输入:正极端子 |
| J1–PGND | 输入:负极端子(接地端子) |
| J2-ILIM_HIZ | 外部转换器禁用 |
| J2-CHRG_OK | CHRG_OK 输出 |
| J2-ENZ_OTG | 外部 OTG 禁用引脚 |
| J2-CELL_control | 外部电池移除控制;逻辑高电平将 CELL 引脚拉低 |
| J3–3V3 | 板载 3.3V 输出 |
| J3–SDA | SMBUS 或 I2C SDA |
| J3-SCL | SMBUS 或 I2C SCL |
| J3-GND | 接地 |
| J4-CMPOUT | CMPOUT 引脚输出 |
| J4-GND | 接地 |
| J4-CMPIN | 外部 CMPIN 引脚输入 |
| J5-VBAT | 连接到电池组输出 |
| J5-PGND | 接地 |
| J6-VSYS | 连接到系统输出 |
| J6-PGND | 接地 |
|
J7–SDA |
SMBUS 或 I2C SDA |
| J7-SCL | SMBUS 或 I2C SCL |
| J7-GND | 接地 |
表 1-2 显示了控制和关键参数设置。
| 跳线 | 说明 | 出厂设置 |
|---|---|---|
| JP1 | 绕过浪涌控制电路 JP1 开启:绕过输入 FET Q6 和 Q7 外部选择器 JP1 关闭:CHRG_OK 控制 Q6 和 Q7 外部选择器 |
已安装 |
| JP2 | 跳线开启:正向模式 跳线关闭:OTG 模式 |
已安装 |
| JP3 | CELL 设置: 1S:JP3(1-2),测量 CELL 引脚电压 1.5V 2S:JP3(3-4),测量 CELL 引脚电压 2.4V 3S:JP3(5-6),测量 CELL 引脚电压 3.3V 4S:JP3(7-8),测量 CELL 引脚电压 4.5V |
2S 设置:JP3(3-4) |
| JP4 | 跳线开启:电池移除跳线关闭:由 JP3 进行电池设置 | 未安装 |
| JP6 | 用于输入电流设置: 跳线开启:ILIM_HIZ 低电平。 跳线关闭:允许预偏置 ILIM_HIZ |
未安装 |
| JP7 | VBUS 源选择 JP7 (1-2):VIN 上的 VBUS 引脚 JP7 (2-3):ACP 上的 VBUS 引脚 |
已安装:JP7(1-2) |
| JP8 | 跳线开启:使板载 LDO 驱动 EVM 3V3 跳线关闭:断开用于驱动 EVM 3V3 的板载 LDO |
已安装 |
表 1-3 列出了建议的运行条件。
| 符号 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VIN | 来自交流适配器输入的输入电压 | 3.5 | 5、9、15、20 | 26 | V |
| 电池电压,VBAT | 在 VBAT 端子上施加的电压 | 0 | 19.2 | V | |
| 电源电流,IAC | 来自交流适配器输入的最大输入电流 | 0 | 6.4 | A | |
| 输出电流,Iout | 输出电流 | 0 | 8 | A | |
| 运行结温范围,TJ | 0 | 125 | °C |