ZHCU896 May   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 一般说明
  3. 2测试总结
    1. 2.1 定义
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设备设置
    4. 2.4 过程
      1. 2.4.1 充电功能
      2. 2.4.2 OTG 功能
  4. 3物料清单、电路板布局和原理图
    1. 3.1 物料清单
    2. 3.2 电路板组装布局
    3. 3.3 原理图

充电功能

按照以下说明进行充电功能设置:

  1. 确保执行设备设置步骤。
  2. 将 Tgt Address 设置为 12(9)(对于 BQ25720)或 D6(6B)(对于 BQ25723)。
  3. 将“020E”写入充电选项 0 寄存器 0x12H (BQ25720) 或 0x00H (BQ25723)。
    测量 → V(J1(VIN)) = 10V ±0.5V
    测量 → V(TP28(CHRG_OK)) = 3V 至 4.5V
    测量 → V(TP21(REGN)) = 6V ±1V
    测量 → V(TP22(ILIM_HIZ)) = 2.2V
  4. 将“0800”写入充电电流 0x14H (BQ25720) 或 0x02H (BQ25723)。
    打开 1 号负载。
    测量 → V(J6(SYS)) = 8.4V ±0.5V
  5. 打开 2 号负载(VBAT 负载)。
    测量 → V(J5(VBAT)) = 7V ±0.5V
    测量 → I(J5(VBAT)) = 2A ±0.5V