ZHCU892A March   2021  – October 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   DLP® LightCrafter™ Display 471TP EVM 概述
  3.   商标
  4.   4
  5. 1安全说明
  6. 2适用的文档
  7. 3DLP LightCrafter Display 471TP EVM 组件
  8. 4光学引擎
  9. 5快速入门流程
  10. 6电路描述
    1. 6.1 系统主板上的连接器和开关
    2. 6.2 前端电路板上的连接器
  11. 7EVM 设置
  12. 8通知
  13. 9修订历史记录

EVM 设置

DLP LightCrafter Display 471TP EVM 包含 3 个部分:

  • 前端电路板
  • 系统主板
  • 带 LED 接头和柔性电缆的光学引擎

前端电路板包含用于 HDMI 输入的连接器以及用于连接到系统主板的柔性电缆连接器。图 7-1 显示了前端电路板上的主要连接器。

DLPC6540, DLP471TP DLP LightCrafter Display 前端电路板图 7-1 DLP LightCrafter Display 前端电路板

系统主板包含用于外部电源的连接器、用于与 DLP LightCrafter Display 软件进行通信的 USB 连接器、RGB LED 连接器、DMD 柔性电缆连接器、前端电路板接口柔性电缆连接器以及 12V 风扇电源连接器。系统主板还包含一个用于在提供外部电源后打开投影仪的开关。在该电路板和光学引擎上,每个 LED 的连接器都进行了标记。

务必确保柔性电缆、电源线和 LED 电缆牢固地连接至系统主板,然后再打开 EVM。

DLPC6540, DLP471TP DLP LightCrafter Display 系统主板图 7-2 DLP LightCrafter Display 系统主板