ZHCU892A
March 2021 – October 2025
PRODUCTION DATA
1
DLP® LightCrafter™ Display 471TP EVM 概述
商标
4
1
安全说明
2
适用的文档
3
DLP LightCrafter Display 471TP EVM 组件
4
光学引擎
5
快速入门流程
6
电路描述
6.1
系统主板上的连接器和开关
6.2
前端电路板上的连接器
7
EVM 设置
8
通知
9
修订历史记录
6.1
系统主板上的连接器和开关
J1
用于 19V 外部电源接口的连接器。
J2
用于 USB 电缆的连接器。
J3
前端电路板上用于 Vx1 柔性电缆的连接器。
J4
12V 电源连接器(用于 EVM 散热风扇)。
J5
12V 电源连接器(备用)。
J6
用于 ASIC 测试点的连接器。
J7
DMD 接口柔性电缆连接器 (HSSI0 Bus)。
J8
12V 电源连接器(用于 ASIC 散热风扇)。
J9
用于 BOOT_HOLD 跳线的接头
J10
DMD 接口柔性电缆连接器 (HSSI1 Bus)。
J11
用于蓝色 LED 电缆的连接器。
J12
用于 IIC1 接口电缆的连接器(备用)。
J13
用于执行器电流驱动器接口的连接器(默认未安装)。
J14
用于执行器 Coil_A 测试点的接头。
J15
用于执行器 Coil_B 测试点的接头。
J16
用于 IIC0 接口电缆的连接器(备用)。
J17
用于执行器柔性电缆的连接器
J18
用于绿色 LED 电缆的连接器。
J19
用于红色 LED 电缆的连接器。
J20
用于 ASIC JTAG 电缆的连接器。
J21
用于 WPC 接口电缆的连接器(备用)。
J22
用于 SPI1 接口电缆的连接器(备用)。
J23
用于 UART0 接口电缆的连接器(备用)
SW1
投影仪打开/关闭开关。