ZHCU892A March   2021  – October 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   DLP® LightCrafter™ Display 471TP EVM 概述
  3.   商标
  4.   4
  5. 1安全说明
  6. 2适用的文档
  7. 3DLP LightCrafter Display 471TP EVM 组件
  8. 4光学引擎
  9. 5快速入门流程
  10. 6电路描述
    1. 6.1 系统主板上的连接器和开关
    2. 6.2 前端电路板上的连接器
  11. 7EVM 设置
  12. 8通知
  13. 9修订历史记录

快速入门流程

本快速入门流程采用出厂时的默认条件。

  1. 接通 J1 连接器的外部直流电源(19V 直流,4.74A),以便为 DLP LightCrafter Display 471TP EVM 加电。

    外部电源要求:

    • 标称输出电压:19VDC
    • 最小输出电流:2.5A
    • 最大输出电流:4.74 A
    • 效率等级:VI
    • 桶形连接器尺寸:2.5 x 5.5 x 8.25mm [ID x OD x L(最小值)]
    • 连接器极性:Center +
注:
  • TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE)的外部电源。
  • 系统主板上的 P19VIN (D3)、PWRGOOD (D5) 和 POSENSE (D8) LED 将点亮,以指示已施加输入和待机电源。
  1. 将 SW1 开关移至打开位置以打开 DLP LightCrafter Display 471TP EVM。打开 DLP LightCrafter Display 471TP EVM 后,POSENSE (D8) LED 将熄灭,而 PROJ_ON LED (D7) 将点亮。HEARTBEAT LED (D8) 将开始闪烁。
  2. 打开 DLP LightCrafter Display 471TP EVM 后,投影仪会默认显示一个 DLP LightCrafter Display 启动图像。
  3. 可以在光学引擎上手动调节图像的焦点。
    DLPC6540, DLP471TP 具有焦点调节功能的光学引擎图 5-1 具有焦点调节功能的光学引擎
  4. 将 USB 连接到 DLP LightCrafter Display 471TP EVM,然后在计算机上打开最新的 GUI。如果需要,将 HDMI 源连接至 EVM 并通过 GUI 软件与 EVM 进行通信。
  5. 关闭投影仪时,请先关闭 SW1 开关,然后再拔下电源线。
    注: 为了避免可能对 DMD 造成损坏,建议在断开电源之前使用 SW1 开关关闭投影仪。

DLP LightCrafter Display 471TP EVM(系统主板和前端电路板)上共有 8 个 LED 指示灯,表 5-1 中定义了这些指示灯。

表 5-1 DLP LightCrafter Display 471TP EVM 上的状态 LED
板LED 参考信号指示说明
系统主板D1

LOCKN

Vx1 接口已锁定。
系统主板D3

VIN

19V 电源输入。
系统主板D4检测信号SW1 打开且 ASIC 运行后闪烁
系统主板D5PWRGOOD施加 19V 电源且 PMIC 上电后点亮。
系统主板D6

故障

表示发生了 ASIC SW 故障
系统主板D7PROJ_ONSW1 打开时点亮。
系统主板D8POSENSE施加 19V 电源但 PROJ_ON 仍关闭时点亮(红色)。
前端D4

SCDT_DR5

HDMI 输入稳定。