ZHCU892A March   2021  – October 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   DLP® LightCrafter™ Display 471TP EVM 概述
  3.   商标
  4.   4
  5. 1安全说明
  6. 2适用的文档
  7. 3DLP LightCrafter Display 471TP EVM 组件
  8. 4光学引擎
  9. 5快速入门流程
  10. 6电路描述
    1. 6.1 系统主板上的连接器和开关
    2. 6.2 前端电路板上的连接器
  11. 7EVM 设置
  12. 8通知
  13. 9修订历史记录

光学引擎

EVM 中的光学引擎由安华光电开发,可立即用于量产。光学引擎包含以下组件:

  • DLP471TP(0.47 英寸 4K UHD DMD)。
  • Osram 红色 (LE A P1MQ)、绿色 (LE CG P1AQ) 和蓝色 (LE B P1MQ) LED。
  • 此光学引擎使用 DMD 引脚映射选项 1 与该 EVM 相连。有关更多 DMD 接口的信息,请参阅 DLPC6540 高分辨率控制器 数据表。
表 4-1 光学引擎规格
参数最小值典型值最大值单位
4A RGB LED 电流下的亮度500lm
RGB LED 电流4A
亮度均匀性85%
投射比1.2
偏移100%
可聚焦的对角线图像尺寸60120英寸
DLPC6540, DLP471TP 光学引擎尺寸图 4-1 光学引擎尺寸
DLPC6540, DLP471TP 光学引擎视图图 4-2 光学引擎视图