ZHCU849A October 2020 – March 2021
TPS6282xA 系列器件是基于 DCS-Control™ 拓扑且易于使用的同步降压直流/直流转换器,因此提供了快速瞬态响应。内部基准允许在-40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压下调至 0.6V,并具有1% 的高反馈电压精度。该系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个解决方案需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7μF 输入电容器和两个 10µF输出电容器 或一个 22µF输出电容器。