ZHCU849A October   2020  – March 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS62826AEVM-126 测试结果
  5. 4电路板布局
  6. 5示意图和物料清单
    1. 5.1 示意图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

物料清单

表 5-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 5-1 TPS62826AEVM-126 物料清单
数量指示符值说明封装参考器件型号制造商
1C14.7µF电容,陶瓷,4.7µF,6.3V,±10%,X7R,06030603JMK107BB7475MA-TTaiyo Yuden
2C2,C410µF电容,陶瓷,10µF,10V,±20%,X7R,06030603GRM188Z71A106MA73DMurata
1C3120pF电容,陶瓷,120pF,50V,±5%,C0G/NP0,06030603StdStd
1C647µF电容,陶瓷,47µF,10V,±20%,X7R,12101210GRM32ER71A476ME15LMurata
1L1470nH电感,屏蔽,470nH,3.6A,0.032Ω,SMD2016DFE201610E-R47M=P2Murata
1R1200kΩ电阻,200k,1%,0.1W,06030603StdStd
3R2,R3,R4100k电阻,100k,1%,0.1W,06030603StdStd
1U1采用 1.5mm × 1.5mm QFN 封装并具有 1% 输出电压精度的 3A 降压转换器1.5 x 1.5mmTPS62826ADMQ德州仪器 (TI)