ZHCU849A October 2020 – March 2021
| J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN | 从EVM 输入电源的正输入连接。 |
| J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输入电压检测连接。测量此处的输入电压。 |
| J1、引脚 5 和引脚 6 – GND | 从 EVM 输入电源输入返回连接。 |
| J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 输出电压连接。 |
| J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输出电压检测连接。测量此处的输出电压。 |
| J2、引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接。 |
| J3 – PG/GND | 该接头的引脚 1 为 PG 输出,引脚 2 接地。 |
| JP1 – EN | EN 引脚输入跳线。使跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。 |
| JP2 – PG 上拉电压 | PG 引脚上拉电压跳线。将 跳线放置在JP2上以将 PG 引脚上拉电阻器连接到 VIN。或者,可移除跳线,并在引脚 2 上提供不同的电压以将 PG 引脚上拉到不同的电平。外部施加的电压必须保持在 5.5V 以下。 |