ZHCU849A October 2020 – March 2021
C7 用于附加的输入电容器。该电容器不是正常运行所必需的,但可以用来减少输入电压纹波。
C5 和 C8 用于附加的输出电容器。对于 TPS62824A/25A/26A,这些电容器不是正常运行所必需的,但可以用来减少输出电压纹波和改进负载瞬态响应。对于 TPS62827A,我们建议使用 3 个 10μF 电容器,以确保正常运行。总输出电容必须保持在数据表中推荐的范围内才能正常运行。