ZHCU849A October   2020  – March 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS62826AEVM-126 测试结果
  5. 4电路板布局
  6. 5示意图和物料清单
    1. 5.1 示意图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

TPS62826AEVM-126 测试结果

TPS62826AEVM-126 用于获取 TPS62826A 采用 1.5mm × 1.5mm QFN 封装、具有 1% 输出电压精度的 3A 降压转换器数据表 中的所有数据。有关此 EVM 的性能,请参阅器件数据表。

图 3-1 示出了EVM 的热性能。

图 3-1 热性能(VIN = 2.5V,VOUT = 1.25V,IOUT = 3A)