ZHCU849A October   2020  – March 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS62826AEVM-126 测试结果
  5. 4电路板布局
  6. 5示意图和物料清单
    1. 5.1 示意图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

引言

TPS6282xA 降压转换器系列采用小型 1.5mm × 1.5mm × 1mm QFN 封装,其最大输出电流为4A。TPS6282xA 与其所在系列和 TPS6282x 系列是引脚对引脚兼容的。TPS6282xA 是 TPS6282x 系列的强制 PWM 版本,这些转换器保持连续的导通模式运行,并在整个负载范围内和 2.2MHz 的标称开关频率下保持非常低的输出电压纹波。