ZHCU846B March   2019  – September 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
      1. 1.2.1 修改
  3. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 JP1 (ENABLE)
      2. 2.2.2 JP2 和 JP3(外部反馈和内部反馈选择)
      3. 2.2.3 JP4 (SYNC)
  4. 3测试步骤
  5. 4软件用户界面
    1. 4.1 安装 USB2ANY Explorer
    2. 4.2 GUI 安装
    3. 4.3 接口硬件设置
    4. 4.4 用户界面操作
    5. 4.5 寄存器映射屏幕
  6. 5原理图、物料清单和电路板布局
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  7. 6修订历史记录

用户界面操作

可通过以下步骤启用 TPS55288EVM 板:

第 1 步:将 JP1 置于 ON 位置。打开电源。

第 2 步:打开 TPS55288EVM GUI。

第 3 步:点击从地址小工具上的“Auto Connect”(自动连接)按钮(图 4-2)。它将自动检查从地址(0x74、0x75)并将 GUI 与器件连接。GUI 和器件连接后,GUI 将读取全部八个寄存器,并显示一条通知(图 4-3)。

GUID-C4532A9E-E75C-44D1-B75E-717C9612D101-low.png图 4-2 GUI 自动连接按钮
GUID-6E688BEF-24CF-45F9-A44F-518A6ADF9221-low.png图 4-3 GUI 自动连接通知

第 4 步:点击“Start”(开始)按钮,将展示 TPS55288EVM-045 的 GUI 用户界面(图 4-4)。

GUID-5F9F3B00-209D-42D3-848B-01A9114C295B-low.png图 4-4 TPS55288EVM-045 的 GUI 用户界面

第 5 步:点击“Enable”(启用)按钮(图 4-5)。默认输出电压为 5V。

GUID-82656C43-0345-4D5B-9C29-A9E5146918B6-low.png图 4-5 ENABLE 按钮

第 6 步:根据设计目标设置输出电压、电流限制点等。如果负载电流上限 ≥ 5A,取消选择“Enable Current Limit”(启用电流限制)复选框或增加电流限值(图 4-6)。

GUID-A1368348-AA39-4FBB-A91D-BD48B577F1C9-low.png图 4-6 输出电流限制点设置