ZHCU846B March   2019  – September 2021 TPS55288

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
      1. 1.2.1 修改
  3. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 JP1 (ENABLE)
      2. 2.2.2 JP2 和 JP3(外部反馈和内部反馈选择)
      3. 2.2.3 JP4 (SYNC)
  4. 3测试步骤
  5. 4软件用户界面
    1. 4.1 安装 USB2ANY Explorer
    2. 4.2 GUI 安装
    3. 4.3 接口硬件设置
    4. 4.4 用户界面操作
    5. 4.5 寄存器映射屏幕
  6. 5原理图、物料清单和电路板布局
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  7. 6修订历史记录

JP4 (SYNC)

JP4 跳线用于频率抖动选择。将跳线穿过 JP4 可禁用频率抖动功能。如果使用频率抖动功能则要使 JP4 保持打开。