ZHCU846B March   2019  – September 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
      1. 1.2.1 修改
  3. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 JP1 (ENABLE)
      2. 2.2.2 JP2 和 JP3(外部反馈和内部反馈选择)
      3. 2.2.3 JP4 (SYNC)
  4. 3测试步骤
  5. 4软件用户界面
    1. 4.1 安装 USB2ANY Explorer
    2. 4.2 GUI 安装
    3. 4.3 接口硬件设置
    4. 4.4 用户界面操作
    5. 4.5 寄存器映射屏幕
  6. 5原理图、物料清单和电路板布局
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  7. 6修订历史记录

JP2 和 JP3(外部反馈和内部反馈选择)

JP2 跳线用于选择外部反馈或内部反馈。默认情况下此跳线置于 FB_INT 位置。将此跳线置于 FB_EXT 位置,可用于外部输出电压反馈。

JP3 跳线用于外部反馈连接。使用外部反馈时使跳线穿过 JP3。如果使用内部反馈则使 JP3 保持打开。

如果使用外部输出电压反馈,输出电压由 Equation1 决定:

Equation1. GUID-EA6B9907-0630-455B-B65E-FE31F81A9FAB-low.gif

建议使用 100kΩ 的上拉电阻 RFB_UP。将 10 位数据写入寄存器 00H 和 01H,可对 FB/INT 引脚的参考电压 VREF 进行编程(从 45mV 到 1.2V)。