ZHCU846B March   2019  – September 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
      1. 1.2.1 修改
  3. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 JP1 (ENABLE)
      2. 2.2.2 JP2 和 JP3(外部反馈和内部反馈选择)
      3. 2.2.3 JP4 (SYNC)
  4. 3测试步骤
  5. 4软件用户界面
    1. 4.1 安装 USB2ANY Explorer
    2. 4.2 GUI 安装
    3. 4.3 接口硬件设置
    4. 4.4 用户界面操作
    5. 4.5 寄存器映射屏幕
  6. 5原理图、物料清单和电路板布局
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  7. 6修订历史记录

性能规格

表 1-1 提供了 TPS55288 EVM 性能规格的汇总。所有规格均适用于 25°C 的环境温度。

表 1-1 性能规格汇总
参数测试条件值单位
输入电压不适用2.7 – 36V
输出电压不适用0.8 – 20V
最大输出电流VIN ≥ 5V,VOUT = 10V5A
VIN ≥ 6V,VOUT = 12V
VIN ≥ 12V,VOUT = 20V
默认开关频率不适用400kHz