ZHCU846B March   2019  – September 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
      1. 1.2.1 修改
  3. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 JP1 (ENABLE)
      2. 2.2.2 JP2 和 JP3(外部反馈和内部反馈选择)
      3. 2.2.3 JP4 (SYNC)
  4. 3测试步骤
  5. 4软件用户界面
    1. 4.1 安装 USB2ANY Explorer
    2. 4.2 GUI 安装
    3. 4.3 接口硬件设置
    4. 4.4 用户界面操作
    5. 4.5 寄存器映射屏幕
  6. 5原理图、物料清单和电路板布局
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  7. 6修订历史记录

寄存器映射屏幕

“Register Map”屏幕展示了寄存器的所有参数。单一寄存器可在此读取或写入器件(如果适用)。请参考具有 I2C 接口的 TPS55288 36V、16A 降压/升压转换器数据表,了解 TPS55288 寄存器的详细说明。

GUID-0A074E09-3033-4E3F-86D0-EBA2FB8F3A8A-low.png图 4-7 GUI 寄存器映射屏幕