ZHCU828B November 2018 – April 2021
图 2-2 显示了电源连接器和电机相位连接器。由电池或直流电压源提供的 6 至 54V 电源电压连接到电压电源引脚。BLDC 电机的三个相位连接到 BOOSTXL-DRV8320RS 上提供的三相电机插座。
图 2-2 连接图 2-3 显示了软件正常运行所需的连接。表 2-1 提供了对每个引脚功能的详细说明。
图 2-3 跳线连接 1图 2-4 所示为 LAUNCHXL-F2800049C。只需一根电缆即可满足 LaunchPad 板载 XDS110 仿真器的通信和供电需求。DRV8320RS 为 F280049C 供电,因此必须按照表 3-1 中的说明配置跳线,以避免将不同的电源并联在一起。
图 2-4 Micro-USB 连接