ZHCU828B November   2018  – April 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 用途和范围
  3. 2硬件和软件概述
    1. 2.1 硬件连接概述 – DRV8320RS + TMS320F28004xC
    2. 2.2 连接详细信息
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 DRV8320RS 和 TMS320F280049C LaunchPad 的接口
  4. 3入门
    1. 3.1 安装 MotorControl SDK
    2. 3.2 硬件设置
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

硬件设置

运行电机控制器所需的硬件为:LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 开发套件、BOOSTXL-DRV8320RS BoosterPack 插件模块、Micro-USB 电缆和具有 8 至 54V 直流输出的电源。请按照以下步骤操作以启动 BoosterPack 插件模块:

  1. 将 BoosterPack 连接到 LaunchPad。LaunchPad 的 Site1 和 Site2 由软件支持。
    注:

    若要确定 BoosterPack 的方向,请确保电源和接地引脚与 LaunchPad 对齐。

    注:

    用户需确保根据使用的 Site 填充正确的跳线。表 3-1 详细说明了这些配置。

    表 3-1 LAUNCHXL-F280049C 配置表
    Site1Site2Site1 和 Site2
    J1 (1)
    J2 (1)拆除拆除拆除
    J3 (1)
    JP8 (1)(2 个跳线)拆除安装拆除
    该参考符号是指 LAUNCHXL-F280049C 的原理图。
  2. 将无刷直流电机的三个相位连接到 BOOSTXL-DRV8320RS BoosterPack 插件模块上的 J5 连接器。A 相、B 相和 C 相在 PCB 顶层用白色丝印标记。
  3. 将直流电源连接到接头 J1。
    注:

    在 BOOSTXL-DRV8320RS BoosterPack 接头 J1 上进行 +VM 和 GND 连接时,必须注意极性是否正确

  4. 使用 Micro-USB 电缆连接 LaunchPad 开发套件和计算机。
  5. 打开电源并为 PCB 上电。