ZHCU828B
November 2018 – April 2021
商标
1
引言
1.1
概述
1.2
用途和范围
2
硬件和软件概述
2.1
硬件连接概述 – DRV8320RS + TMS320F28004xC
2.2
连接详细信息
2.3
LED 指示灯
2.4
DRV8320RS 和 TMS320F280049C LaunchPad 的接口
3
入门
3.1
安装 MotorControl SDK
3.2
硬件设置
4
参考文献
5
修订历史记录
2.3
LED 指示灯
提供了两个 LED 来指示马达控制器的不同状态。
图 2-5
开关和 LED 功能
"FLT" 和 "LED" LED
故障 (FLT) LED 由 DRV8320 的 "Fault" 引脚控制。故障引脚由 DRV8320X 驱动以指示各种警告和错误情况。可在
DRV832x 6V 至 60V 三相智能栅极驱动器数据表
中找到这些说明。标有 "LED" 的 LED 可由用户进行控制,并且为低电平有效。