ZHCU828B
November 2018 – April 2021
商标
1
引言
1.1
概述
1.2
用途和范围
2
硬件和软件概述
2.1
硬件连接概述 – DRV8320RS + TMS320F28004xC
2.2
连接详细信息
2.3
LED 指示灯
2.4
DRV8320RS 和 TMS320F280049C LaunchPad 的接口
3
入门
3.1
安装 MotorControl SDK
3.2
硬件设置
4
参考文献
5
修订历史记录
4
参考文献
德州仪器 (TI):
DRV832x 6V 至 60V 三相智能栅极驱动器数据表
德州仪器 (TI):
《TMS320F28004x Piccolo™ 微控制器》数据手册
德州仪器 (TI):
TMS320F28004x Piccolo 微控制器技术参考手册
德州仪器 (TI):
C2000 Piccolo F28004x 系列 LaunchPad 评估套件
DLP Design, Inc. 特此声明此评估套件符合 EN 61326-1:2013 的基本要求和其他相关规定。可以通过以下互联网地址获取 EU 符合性声明的全文:www.ti.com/lit/pdf/tipl12