ZHCU827A July 2019 – March 2021
图 6-9 LM61495-Q1 5V 400kHz 自动模式中的 VOUT 调节
| VOUT = 5V | FSW = 400 kHz | IOUT = 10 A |
| 测试频率:0.15 MHz 至 108 MHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 400 kHz | IOUT = 10 A |
| 测试频率:30 MHz 至 300 MHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 400 kHz | IOUT = 10 A |
| 测试频率:300 MHz 至 1 GHz | ||
图 6-4 LM61495-Q1 3.3V 400kHz FPWM 模式中的效率
| VOUT = 5V | FSW = 400 kHz | IOUT = 10 A |
| 测试频率:30 MHz 至 300 MHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 400 kHz | IOUT = 10 A |
| 测试频率:300 MHz 至 1 GHz | ||

| VOUT = 5V | FSW = 400 kHz | IOUT = 10 A |
| VOUT | 频率 | RFBB | COUT | CIN + CHF | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V | 400kHz | 43.2kΩ | 4 x 47µF + 100µF 电解 + 2 x 2.2µF | 4 × 10µF + 2 × 470nF + 100µF 电解 | 2.4µH (744325240) |
| 3.3V | 2200 kHz | 43.2kΩ | 2 x 47µF + 100µF 电解 + 2 x 2.2µF | 2 × 10µF + 2 × 470nF + 100µF 电解 | 0.68µH (744373460068) |
| 5V | 400kHz | 24.9kΩ | 4 x 47µF + 100µF 电解 + 2 x 2.2µF | 4 × 10µF + 2 × 470nF + 100µF 电解 | 2.4µH (744325240) |
| 5V | 2200 kHz | 24.9kΩ | 2 x 47µF + 100µF 电解 + 2 x 2.2µF | 2 × 10µF + 2 × 470nF + 100µF 电解 | 0.68µH (744373460068) |