ZHCU827A July   2019  – March 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 LM61495RPHEVM 同步降压转换器
  3. 2快速入门
  4. 3详细说明
  5. 4原理图
  6. 5电路板布局
  7. 6电路板曲线
  8. 7物料清单
  9.   修订历史记录

LM61495RPHEVM 同步降压转换器

LM61495-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 10A 的负载电流,电源电压范围为 3V 至 36V。LM61495-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。LM61495-Q1 实施峰值电流模式控制。可调/可同步开关频率、引脚可选双随机展频 (DRSS)、真正的压摆率控制、FPWM/AUTO 选择、电源正常/RESET 标志和精密使能等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载下的自动频率折返(AUTO 模式)和可选的外部偏置可在整个负载范围内提高效率。该器件系列只需要极少外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供出色的 EMI 和热性能。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM61495-Q1 与 LM62460-Q1 和 LM61480-Q1 实现了引脚对引脚的兼容,便于进行简单的电流调节。

图 1-1 中显示了 LM61495-Q1 的引脚配置。

GUID-C96249BE-2F32-4AF0-BA13-B21E78FE1773-low.gif图 1-1 LM61495-Q1 引脚配置(16 引脚 VQFN-HR 封装俯视图)