ZHCU827A July   2019  – March 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 LM61495RPHEVM 同步降压转换器
  3. 2快速入门
  4. 3详细说明
  5. 4原理图
  6. 5电路板布局
  7. 6电路板曲线
  8. 7物料清单
  9.   修订历史记录

快速入门

  1. 用短而粗的电线连接 VIN_EMI 与 GND_EMI 端子之间的电压电源。
  2. 用短而粗的电线连接 VOUT 与 GND (J2) 端子之间的转换器负载。
  3. 将电源电压 (VIN) 设置到 6V 与 36V 之间的合适水平。根据连接的负载,将电源的电流限值设置到合适的水平。
  4. 打开电源。在默认配置下,EVM 应启动并提供 VOUT = 5V。
  5. 监控输出电压。最大额定负载电流为 10A。