ZHCU827A July 2019 – March 2021
此部分介绍 EVM 上的连接器和测试点。
VIN_EMI 端子通过输入 EMI 滤波器连接到输入电容器和 LM61495-Q1 的 VIN 引脚。连接 VIN_EMI 与 GND_EMI 连接器之间的电源电压(电池、台式电源或其他电源)。电压范围高于 3.5V 才能让器件启动,并且要持续运行,电压需高于 3V。高于 6V 的 VIN 提供调节的 5V 输出电压。VIN 应不高于 36V 以免损伤器件。电源上的电流限值必须足够高,才能提供所需的电源电流,否则电源电压可能无法维持所需的电压。电源电压应该用短而粗的电线连接到电路板,以处理脉冲输入电流。
这是连接到 VIN_EMI 的电源的电流回流路径。
VOUT 端子连接到功率电感器和输出电容器。连接 J2 上 VOUT 和 GND 连接器之间的加载器件,以加载转换器输出。用短而粗的电线将加载器件连接到电路板,以处理直流大输出电流。
这是连接到 VOUT 的输出电压的电流回流路径。
输入滤波器包含铁氧体磁珠、滤波电感器和滤波电容器,位于 PCB 底部。滤波器的输出连接到 VIN 网,后者连接到 LM61495-Q1 和输入电容器的 VIN 引脚。
传导 EMI 产生自开关电路的正常操作。电源开关的导通和关断动作会产生大的不连续电流。降压转换器的输入侧存在不连续电流。不连续电流产生的电压纹波可通过导体的物理接触传导至降压转换器的电压电源。如果不加控制,过大的输入电压纹波可能会影响连接到电源的其他器件的运行。输入滤波器有助于消除导向电源的电压扰动。
通过分流器将 VOUT 连接到 BIAS 以提高效率。
通过分流器连接 FB 和 5V,将 VOUT 设置为 5V。通过分流器连接 FB 和 3.3V,将 VOUT 设置为 3.3V。