ZHCU779A April 2020 – June 2021 TPS62840
| Jx1、引脚 1 和 2 – VIN | EVM 从输入电源的正输入连接 |
| Jx1、引脚 3 和 4 – S+/S- | 输入电压感应连接。测量此时的输入电压。 |
| Jx1、引脚 5 和 6 – GND | EVM 从输入电源的输入返回连接 |
| Jx2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 输出电压连接 |
| Jx2、引脚 3 和 4 – S+/S- | 输出电压感应连接。测量此时的输出电压。 |
| Jx2、引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接 |
| JPx1 – EN | EN 引脚输入跳线。使提供的跳线穿过 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线穿过 OFF 和 EN 以关闭 IC。 |
| JPx2 – MODE | MODE 引脚输入跳线。使提供的跳线穿过 PWM 和 MODE 以在强制 PWM 模式下运行。使跳线穿过 PFM/PWM 和 MODE,以在省电模式下运行,并在更高的负载电流下自动转换到 PWM 模式。 |