ZHCU779A April   2020  – June 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规范
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 可调节输出电压
      2. 1.2.2 输入和输出电容器
      3. 1.2.3 环路响应测量
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS62841-2EVM123 测试结果
  5. 4电路板布局
  6. 5原理图和物料清单 (BOM)
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

可调节输出电压

通过选择 Rx1 和 Rx4 电阻器来调整输出电压。Rx1 和 Rx4 是并联的,因此只能同时安装 Rx1 或 Rx4。Rx1 和 Rx4 为 0603 尺寸,更换后可轻松更改输出电压。但是,0201 尺寸的电阻器也可用于缩小总解决方案尺寸。