ZHCU779A April   2020  – June 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规范
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 可调节输出电压
      2. 1.2.2 输入和输出电容器
      3. 1.2.3 环路响应测量
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS62841-2EVM123 测试结果
  5. 4电路板布局
  6. 5原理图和物料清单 (BOM)
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

TPS62841-2EVM123 测试结果

TPS62841-2EVM123 用于获取 1.8V-6.5V,750mA,60nA IQ 降压转换器 数据表中的所有数据。对于此 EVM 的性能,请参阅器件数据表。

图 3-1 所示为 EVM 的热性能。

GUID-7C5EB2DA-B5D8-47D6-A730-0E194111FF42-low.jpg图 3-1 TPS62842DGR 热性能(VIN = 6.5V,VOUT = 3.6V,IOUT = 750mA)