ZHCU779A April 2020 – June 2021
表 5-1 列出了 TPS62841 EVM BOM。
| 参考设计 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| C21 | 1 | 电容器,陶瓷,4.7µF 50V ±20%,X7R,1206 | GRM31CR71H475MA12L | 村田 (MuRata) |
| C22 | 1 | 陶瓷电容器,10μF,6.3V,±20%,X5R,0402 | GRM155R60J106ME15D | 村田 (MuRata) |
| C23 | 1 | 陶瓷电容器,47μF,10V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61A476ME15L | 村田 (MuRata) |
| L21 | 1 | 电感,非屏蔽,金属复合物,2.2µH,850mA,180mΩ,SMD | CC453232-2R2KL | 村田 (MuRata) |
| R21 | 1 | 电阻,15.8kΩ,1%,0.1W,0603 | Std | Std |
| R23 | 1 | 电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,0603 | Std | Std |
| U21 | 1 | 1.8V 至 6.5V,750mA,60nA IQ 降压转换器,采用 DGR 封装 | TPS62841DGR | 德州仪器 (TI) |
表 5-2 列出了 TPS62842 EVM BOM。
| 参考设计 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| C11 | 1 | 电容器,陶瓷,4.7µF,50V,±20%,X7R,1206 | GRM31CR71H475MA12L | 村田 (MuRata) |
| C12 | 1 | 陶瓷电容器,10μF,6.3V,±20%,X5R,0402 | GRM155R60G106ME44D | 村田 (MuRata) |
| C13 | 1 | 陶瓷电容器,47μF,10V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR61A476ME15L | 村田 (MuRata) |
| L11 | 1 | 电感,非屏蔽,金属复合物,2.2µH,850mA,180mΩ,SMD | CC453232-2R2KL | 村田 (MuRata) |
| R11 | 1 | 电阻,52.3kΩ,1%,0.1W,0603 | Std | Std |
| R13 | 1 | 电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,0603 | Std | Std |
| U11 | 1 | 1.8V 至 6.5V,750mA,60nA IQ 降压转换器,采用 DGR 封装 | TPS62842DGR | 德州仪器 (TI) |