ZHCU779A April 2020 – June 2021 TPS62840
TPS6284x 是一个同步降压转换器系列,采用 3mm × 5mm HVSSOP 封装。BSR123 EVM 包含两个完全独立的电路,每个电路用于不同的 IC 版本。有关 BSR123 EVM 的摘要,请参阅表 1-1。
参考指示符序列按子电路被划分在同一组。以“1”开头的参考指示符(例如,R1x、J1x、C1x)是一个子电路的一部分。每个参考指示符的第二个数字对于不同子电路中的同一组件而言是相同的。例如,R11 和 R21 指的是每个子电路中的同一电阻。
| EVM 版本 | IC 已安装 | 输出电压 | 输出电压范围 | 输出电流 |
|---|---|---|---|---|
| TPS62841-2EVM123 (BSR123) |
TPS62842 (U11) | 3.3V | 1.8V - 3.6V(可选) | 750mA |
| TPS62841 (U21) | 1.2V | 0.8V - 1.55V(可选) | 750mA |