ZHCU746 September   2020

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPS23730
      2. 2.2.2 TLV431
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 IEEE802.3bt 简介
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 效率
        2. 3.2.2.2 控制环路增益/稳定性
        3. 3.2.2.3 负载瞬态
        4. 3.2.2.4 输入和输出纹波
        5. 3.2.2.5 开关波形
        6. 3.2.2.6 启动响应
        7. 3.2.2.7 软停响应
        8. 3.2.2.8 输出短路响应
        9. 3.2.2.9 热性能
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 商标
  12. 6术语
  13. 7作者简介

测试设置

跳线与连接器的配置如表 3-2 中所示。

表 3-2 TIDA 跳线和连接器配置
类型标签跳线/连接器值
输入以太网电源J1开路
以太网数据J2电源的电压范围为 37V 至 57V
适配器输入J3打开以进行 PoE 测试。连接到 37V 至 57V 电源,用于适配器测试
PD 配置APD_ConnectJ4连接到引脚 2 和 3

PPD

J5开路
DTHRJ8

连接

EMPSJ9连接
SCDISJ10开路
TPH/TPL/BT 输出J11连接到 LED 的引脚 1 和引脚 2
输出VOUTJ11连接到电子负载。满载时,电阻器负载为 0.1Ω。