ZHCU746 September 2020
TPS23730 是一种符合 IEEE802.3bt 标准的供电设备 (PD) 接口,支持 3 类 PoE。所有基本功能,如检测、分级、浪涌电流限制 (200mA) 和自动维持功率特征 (MPS) 都集成在一个小型封装中。一个 0.3Ω 的内部开关支持 PSE 提供高达 60W 的 3 类连续功率,允许正常运行期间通过 PD 提供 1.2A 以上的电流。
此应用设计中的一个关键 TPS23730 特性是软停止功能。软停止功能可以更大限度地减小开关功率 FET 所承受的应力,从而降低 FET BOM 成本。软停止动作包括以受控方式对转换器的输出电容器放电,将能量发送回输入大容量电容器。
TPS23730 的另一个特性是高级启动功能。此功能可以使用更小的 VCC 电容器,不需要自举电路,并满足 PSE 浪涌时序要求。
TPS23730 还具有辅助电源检测 (APD) 输入,该输入允许辅助电源为负载供电。在同时存在 PoE 和辅助电源的情况下,TPS23730 允许辅助电源优先于 PoE。
TPS23730 具备多项保护功能,例如热关断、折返电流限制以及坚固耐用的 100V 内部开关。