ZHCU746 September   2020

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPS23730
      2. 2.2.2 TLV431
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 IEEE802.3bt 简介
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 效率
        2. 3.2.2.2 控制环路增益/稳定性
        3. 3.2.2.3 负载瞬态
        4. 3.2.2.4 输入和输出纹波
        5. 3.2.2.5 开关波形
        6. 3.2.2.6 启动响应
        7. 3.2.2.7 软停响应
        8. 3.2.2.8 输出短路响应
        9. 3.2.2.9 热性能
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
    1. 5.1 商标
  12. 6术语
  13. 7作者简介

系统说明

IEEE802.3bt 标准允许在以太网连接器的所有四个数据对上基于统一的标准实现 >25W 的 PoE 设计。此 3 类、50W PoE 反激式转换器设计旨在供用户开发适用于需要在 5V 电源轨上提供 25W 功率的各种成本敏感型通信和工业应用的此类终端产品。设计文件包括原理图、物料清单 (BOM)、Altium 文件、Gerber 文件和制造文件。

此隔离式有源钳位正激式设计的 PoE 输入电压范围为 37V 至 57V,并具有一个可选的辅助 37V 至 57V 电源路径(启用时优先采用)。该设计在 10A (50W) 电流下的输出为 5V,可提供比先前允许的低于 25W IEEE802.3at 标准更高的功率。

TPS23730 的软停止功能可以更大限度地减小开关功率 FET 的应力,并确保停机流程的可预测性,从而降低 FET BOM 成本。提供了可编程扩频频率抖动 (SSFD),以更大程度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低成本。此设计还启用了断续模式保护,可在故障期间提供出色的热保护。