ZHCU746 September 2020
图 3-1 TIDA-050045 参考板(顶部)| 类型 | 标签 | 连接器/跳线 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 输入 | 以太网电源 | J1 | 数据变压器之后的数据输出 |
| 以太网数据 | J2 | PoE 的输入连接器 | |
| 适配器输入 | J3 | 37V 至 57V 输入。必须连接 J4 跳线才能启用适配器电力输送 | |
| PD 配置 | APD 分频器 | J4 | 启用以允许适配器电力输送 |
| PPD | J5 | 能够提供更低的输入电压启动功能*。范围约为 19V 至 32V。 | |
| DTHR |
J8 |
展频频率抖动控制 | |
| EMPS | J9 | 自动 MPS 控制 | |
| SCDIS | J10 | TPL 串行代码设置 | |
|
TPL/TPH/BT 输出 |
J11 |
TPH/TPL/BT 输出控制 | |
|
输出 | VOUT | J6 | 设计的 5V 输出 |