ZHCU746 September 2020
通过 PoE 硬件分级允许电源设备 (PSE) 在供电之前确定供电设备 (PD) 的功率要求。此分级过程有助于进行功率预算编制并提高效率。在 IEEE802.3bt 标准之前,IEEE802.3at 标准允许在两对以太网电缆上为 PSE 提供高达 30W 的功率,为 4 级 PD 提供高达 25.5W 的功率。
| 分级 | 类型 | 对数 | PSE 提供的功率 | PD 上的最小功率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 15.4W | 13.0W |
| 1 | 1 | 2 | 4W | 3.84W |
| 2 | 1 | 2 | 7W | 6.49W |
| 3 | 1 | 2 | 15.4W | 13.0W |
| 4 | 2 | 2 | 30W | 25.5W |
IEEE802.3bt 标准利用所有四对以太网连接器,并增加负载可以消耗的最大功率以及 PSE 可以提供的功率。根据 IEEE802.3.bt 标准规定了两种新类型:3 类 (60W PSE) 和 4 类 (90W PSE)。随着额定功率的增加,各种终端设备(如监控摄像头和接入点)可以融入包含分析、旋转和加热器等更多功能。表 2-2 突出显示了 IEEE802.3bt 类型和等级。
| 分级 | 类型 | 对数 | PSE 提供的功率 | PD 上的最小功率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 或 3 | 2 | 15.4W | 13.0W |
| 1 | 1 或 3 | 2 或 4 | 4W | 3.84W |
| 2 | 1 或 3 | 2 或 4 | 7W | 6.49W |
| 3 | 1 或 3 | 2 或 4 | 15.4W | 13.0W |
| 4 | 2 或 3 | 2 或 4 | 30W | 25.5W |
| 5 | 3 | 4 | 45W | 40.0W |
| 6 | 3 | 4 | 60W | 51.0W |
| 7 | 4 | 4 | 75W | 62.0W |
| 8 | 4 | 4 | 90W | 71.3W |