ZHCU677F June 2019 – April 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
本参考设计的软件由五个实验组成。这些测试简化了系统启动和设计。
| 实验 | 实验用于检查什么? | 注释 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PWM 检查,功率流初级→次级 | 验证从初级到次级的功率传输。检查 PWM 频率,另外还检查相移是否正常 | |
| 2 | PWM 检查,ADC 检查,保护检查 | 测量用于电压和电流的开环装置。检查电压和电流传感器的反馈。在保护功能启用且跳闸标志设置期间,确保禁用 PWM 信号。 | 检查变量 DAB_clearTrip |
| 3 | 电压闭环 - Vsec | 运行电压模式补偿器。从 SFRA 获取装置的开环传递函数。在补偿器设计工具中设计装置的补偿器。 | DF22 补偿器已实现。反馈变量为DAB_vSecSensed_pu |
| 电流闭环 → Isec | 运行电流模式补偿器。从 SFRA 获取装置的开环传递函数。在补偿器设计工具中设计装置的补偿器。 | PI 补偿器已实现。反馈变量为DAB_iSecSensed_pu | |
| 5 | 反向功率流次级→初级 | 验证从次级到初级的功率传输。检查 PWM 频率,另外还检查相移是否正常 | |
反向功率流次级→初级闭合电压环路 | 运行电压模式补偿器。从 SFRA 获取装置的开环传递函数。在补偿器设计工具中设计装置的补偿器。 | DF22 补偿器已实现。反馈变量为DAB_vPriSensed_pu | |
| 反向功率流次级→初级闭合电流环路 | 运行电流模式补偿器。从 SFRA 获取装置的开环传递函数。在补偿器设计工具中设计装置的补偿器。 | PI 补偿器已实现。反馈变量为DAB_iPriSensed_pu |