ZHCU677F June 2019 – April 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
外部电源直接用于为风扇、继电器和隔离式辅助电源供电。因此,电子保险丝 TPS2640 用于保护系统。过压保护设置为 15V,欠压锁定设置为 9V,电流限制设置为 2.2A。器件数据表中提供了详细的设计过程。两个 LED 用于指示状态。绿色 LED D8 表示正常状态,而红色 LED D6 表示故障状态。使用 S1 按钮复位器件。
电源模块 TLVM13620 用于从输入生成 5V 电源轨。LED D10 指示 5V 输出。采用具有集成电感器的模块可实现设计简易性和小外形尺寸。
两个 LDO 用于生成 3.3V 模拟电压轨和 3.3V 数字电压轨。